22741.0324 - Kuulavasteet
säädettävä, itsepalautuva

Kuulapäävasteet soveltuvat vasteeksi, tueksi, painimeksi sekä kiinnityselementtiin asennettavaksi.

Palautumalla takaisin vaaka-asentoon kuulavasteet estävät painimen lukkiutumisen vinoon asentoon asetettaessa työkappaletta paikoilleen.

Tämä artikkeli 22741.0324 - Kuulavasteet säädettävä, itsepalautuva / Halkaistu kuula, vastepinta karhennettu (d1: M16) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuu­la­vas­teet säädettävä, itsepalautuva (EH 22741.)

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
25 kN
Tuote-Nro.:
22741.0324
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Halkaistu kuula, vastepinta karhennettu – Kuva 2, Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • kuulan halkaisija: 16 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
  • Kiristysmomentti max.: 206 Nm
  • Paino: 128 g
Kuulavasteet

Materiaali

Jousielementti

  • Kestomuovi PUR

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu, kirkas

Holkki

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Mutteri

  • Teräs, mustattu (ISO 4035)

Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu.

Kuormitettavuusarvot ovat voimassa myös ruostumattomalle teräkselle.

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22741.0324
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulavasteet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."