Soveltuu erityisen hyvin valuosille (kova valupinta) tukena, vasteena, painimena ja kiinnityselementtien rakenneosana.
Tämä artikkeli 22730.0400 - Kuulavasteet kovametallikuulalla, karhennettu / Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu (d1: 50 mm, d2: M20) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulavasteet kovametallikuulalla, karhennettu (EH 22730.)
Kuula
Holkki
Kuula kiertymisvarmistettu.
Kuormitettavuusarvot ovat voimassa myös ruostumattomalle teräkselle.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."