Soveltuu erityisen hyvin valuosille (kova valupinta) tukena, vasteena, painimena ja kiinnityselementtien rakenneosana.
Palautumalla takaisin vaaka-asentoon kuulavasteet estävät painimen lukkiutumisen vinoon asentoon asetettaessa työkappaletta paikoilleen.
Tämä artikkeli 22731.0390 - Kuulavasteet kovametallikuulalla, karhennettu, itsepalautuva / Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu (d1: 13 mm, d2: M6) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulavasteet kovametallikuulalla, karhennettu, itsepalautuva (EH 22731.)
Jousielementti
Kuula
Holkki
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."