Toleranssirenkaaat sallivat suuremmat toleranssit osien välissä.(teräskoteloituja kuularullia varten).
Tämä artikkeli 22750.0068 - Toleranssirenkaat / (d1: 36 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Toleranssirenkaat (EH 22750.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."