Kuularullia käytetään esim. kuljetinjärjestelmissä, kuljettimissa, pakkauslaitteistoissa ym.
Niiden avulla kappaletavaraa voidaan helposti siirrellä, käännellä ja ohjailla.
Alkaen d1 = 36 varustettu öljyyn kastetulla huopatiivisteellä, joka suojaa niitä likaantumiselta.
Tämä artikkeli 22750.0020 - Kuularullat teräskotelointi / Kaikki osat sinkitty, kuula ruostumatonta terästä (d1 ±0,055: 12,6 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuularullat teräskotelointi (EH 22750.)
1) Referenssi arvo 2mm teräslevylle / 5mm alumiini (pakotustiukkuus)
2) Ilman huopatiivistettä
Hattu
Runko
Kuula
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."