Kuularullia käytetään esim. kuljetinjärjestelmissä, kuljettimissa, pakkauslaitteistoissa ym.
Niiden avulla kappaletavaraa voidaan helposti siirrellä, käännellä ja ohjailla.
Muovin ominaisuuksista johtuen komponentti ei tarvitse huoltoa tai voitelua ja kestää myös kulutusta. Teräs versioon verrattuna muoviversio tarjoaa lisäetuja koska muovi ei johda sähköä eikä magnetisoidu.
Tämä artikkeli 22751.0015 - Kuularullat muovi / (d1: 24 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuularullat muovi (EH 22751.)
Hattu
Runko
Kuula
Laakerikuula
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."