Kuularullia käytetään esim. kuljetinjärjestelmissä, kuljettimissa, pakkauslaitteistoissa ym.
Niiden avulla kappaletavaraa voidaan helposti siirrellä, käännellä ja ohjailla.
Kuularullat eivät tarvitse huoltoa.
Kuormitettavuus alenee lineaarisesti lämpötiloissa > 20 °C. (Esimerkki: lämpötilassa 90 °C kuormitettavuus on korkeintaan 60 %).
Tämä artikkeli 22753.0065 - Kuularullat liukulaakeroitu / (d1: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuularullat liukulaakeroitu (EH 22753.)
Runko
Laakeri
Kuula
Kiinnitys tapahtuu painamalla kuularulla sisään karhennetulle ulkokehälle. Kuularullat voidaan asentaa toimintapuolelta asennustyökalulla.
Ulkokehän karhennus mahdollistaa asennuksen reikiin ilman muita valmisteluvaiheita.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."