Titaaniset kuulalukitustapit erottuvat materiaalin hyvien ominaisuuksien ansiosta, koska ne ovat 40 % kevyempiä kuin teräksiset mallit ja ne kestävät hyvin korroosiovaikutusta.
Titaanimalleja käytetään esim. kevyt rakentamisessa, merenkulussa ja kemianteollisuudessa.
Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.
Kompakti rakenne ja muotoiltu kahvaosa varressa.
Tämä artikkeli 22390.0024 - Kuulalukitustapit Itsestäänlukittuva, vakiokahvalla, titaania / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulalukitustapit Itsestäänlukittuva, vakiokahvalla, titaania (EH 22390.)
Tappiosa
Kuula
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."