Kiinnitysvaijerit on tarkoitettu kuulalukitustappien EH 22340., EH 22350., EH 22370. ja EH 22380., sekä kuulakiinnitystapin pin EH 22360., ja kuulavarmistintapin EH 22400. ripustamiseen ja estämään niiden katoaminen.
Tämä artikkeli 22400.0960 - Kiinnitysvaijeri / ruostumaton teräs, kiinnitysrenkaalla ja ruuvaussilmukalla (l: 150 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysvaijerit (EH 22400.)
1) ei kuulalukitustapeille, perusmalli
2) Kuulalukitustapeille joiden rakenne yksinkertaistettu
Kiinnitysrengas
Rengas
Kiinnitysvaijeri
Kiinnitysvaijeri
Erikoismalleja tilauksesta.
Mallit kuvissa 3 ja 4 täyttävät MIL-DTL-83420 -laatukriteerit.
Kiinnitys kuulalukitustappiin tapahtuu kiinnitysklipeillä (kuvat 5 ja 6) pehmeäkärkisen vasaran avulla. Avaus vääntämällä sitä ruuvimeisselillä.
Katkaise muovisen version (kuva 7) yli jäävät päät siistiksi kiinnittämisen jälkeen.
Spiraaliversio (kuva 8) pitkille käyttöalueille.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."