Käytetään ohutlevy materiaaleissa esim. ajoneuvokonstruktioissa, laitevalmistuksessa, säiliöiden valmistuksessa ja lentokoneteollisuudessa.
Kiinnitysholkit ovat nopea ja varma tapa kuulalukitustappien lukitukseen EH 22340., EH 22350., EH 22370. ja EH 22380. ja sekä EH 22400.
Tarkan kauluksen ansiosta saavutetaan optimi voiman jakautuminen ohutseinämäisillä komponenteilla.
Kaikki mallit ovat korroosion sekä kulutuksen kestäviä.
Tämä artikkeli 22400.0305 - Locating Bushing kuulalukitustapeille, laipalla / ovaalilla laipalla (d1 H11: 5 mm, d2: 8 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysholkit kuulalukitustapeille, laipalla (EH 22400.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."