Kuulalukituslenkki mahdollistaa nopean ja vaivattoman lukitsemisen ja/tai osien ja työkalujen yhdistämisen.
Tämä artikkeli 22340.0905 - Kuulalukituslenkki itselukittuva, vetorenkailla / (d1 -0,03 -0,06: 6 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulalukituslenkki itselukittuva, vetorenkailla (EH 22340.)
Tappi
Holkki
Renkaat
Jousi
Tappi ja holkki erikseen pyynnöstä.
Paina nappia vapauttaaksesi kuulat.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."