Kappaleet voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti kiinnityslenkillä paikoitusholkkeihin.
Vastakappeleet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Saatavana on kolme versiota - asennus puuhun (kuva 2 ja kuva 4), yksi versio, joka voidaan asentaa muoviin (kuva 3) ja sangan kanssa (kuva 5 ja kuva 6). Holkeissa (kuva 2, kuva 3 ja kuva 5) kuulalukituslenkki on lukittavissa (4x90 °). Holkeissa (kuva 4 ja kuva 6) kuulalukituslenkki on pyörivä.
Tukevarakenteinen, valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Kuulalukituslenkki on huoltovapaa, äänetön ja varmistettu niin, ettei se katoa.
Tämä artikkeli 22330.0306 - Kuulalukituslenkki Itselukittuva, sangalla / holkki, asennus puuhun (Nimellishalkaisija d1: 9,6 mm, l1: 1,5 mm, l2: 12,65 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulalukituslenkki Itselukittuva, sangalla (EH 22330.)
Holkki
Erikoismalleja tilauksesta.
Merkkausura jos mitta l1 = 1,5 mm (holkit - kuvat 2, 3 and 4) tai l2 (kuulalukituslenkki - kuva 1)
Asennus puuhun (kuva 2 ja kuva 4)
Huomaa: Varmistusruuvia varten tehdyn porauksen halkaisija (D2) riippuu käytetystä ruuvista.
Asennus muoviin (kuva 2)
Ohje: Kiinnitysporauksen halkaisija riippuu muovin kovuudesta.
Paina nappia vapauttaaksesi kuulat.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."