Kuulapääruuvit muovi-kuulalla soveltuvat herkille huonosti puristusta kestäville osille.
Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.
Tämä artikkeli 22720.0106 - Kuulapääruuvit kannattomat, kokonaisella kuulalla / Kokonainen kuula (d1: M10, l1: 36,7 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulapääruuvit kannattomat, kokonaisella kuulalla (EH 22720.)
Kuula
Ruuvi
Kuula ei kiertymisvarmistettu.
Erikoismalleja tilauksesta.
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."