Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.
Kuusiokolopyörövälitys mahdollistaa optimaalisen voimansiirron. Voima ei siirry reunojen (kuten esimerkiksi kuusikoloreunojen) vaan pintojen välityksellä. Kun voimansiirto on optimaalinen, työkalu kuluu vähemmän ja seisokit vähenevät.
Tämä artikkeli 22720.1062 - Kuulapääruuvit Kannattomat, kokonaisella kuulalla / Kokonainen kuula (d1: M6, l1: 10,8 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulapääruuvit Kannattomat, kokonaisella kuulalla (EH 22720.)
Kuula
Ruuvi
Kuula ei kiertymisvarmistettu.
Erikoismalleja tilauksesta.
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."