Nämä kiinnitysvaijerit on tarkoitettu kiinnitettäväksi kierteisiin lukittaville nostotapeille EH 22355. Ne estävät tappien katoamisen.
Tämä artikkeli 22355.6001 - Kiinnitysvaijeri Kierteesen lukittavalle nostotapille / ruostumaton teräs, pitoklipsillä ja pidätinrenkaalla (l: 150 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysvaijerit Kierteesen lukittavalle nostotapille (EH 22355.)
Kiinnitysrengas
Kiinnitysklippi
Kiinnitysvaijeri
Kiinnitysvaijeri
Erikoismalleja tilauksesta.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."