Holkilliset tarkkuusindeksointitapit ovat optimaalinen yhdistelmä nopeaa paikoitusta ja lukitusta varten.
Indeksointitapin ja holkin suuren tarkkuuden ansiosta saavutetaan huomattavan hyvä toistotarkkuus.
Tämä artikkeli 22130.0170 - Tarkkuusindeksitapit Kartio tapilla / Lukituksella (Nimellishalkaisija: 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tarkkuusindeksitapit Kartio tapilla (EH 22130.)
Tappi
Holkki
Runko
Pallonuppi
Holkit on tilattava erikseen
Tarkka asetus edellyttää, että pallonuppi ja indeksointitappi asennuksen jälkeen liimataan yhteen.
Lukituksella varustetussa rakenteessa nuppi vedetään ylös ja kierretään 90°.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."