Paikoitusholkit sopivat indeksipulteille ja indeksitapeille.
Vähäinen kuluminen karkaistun kiilan ansiosta.
Tämä artikkeli 22110.0465 - Poraholkit Indeksipulteille ja indeksitapeille / (d1: M12 x 1,5 mm, d3 +0,1: 5,2 mm, Tapin koko: 5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Poraholkit Indeksipulteille ja indeksitapeille (EH 22110.)
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."