Käyttö rajoittuu tilanteisiin, joissa hyvin tarkkaa paikoitusta ei vaadita.
Yksinkertainen rakenne, jonka rakennemitat ovat pienet.
Tämä artikkeli 22120.0783 - Indeksitapit, indeksointiruuvit yksinkertainen rakenne / Nupilla, ilman lukitusta (d1 -0,05: 3 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit yksinkertainen rakenne (EH 22120.)
Runko
Tappi
Nuppi
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Nuppi ei irrotettava
Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."