Käyttö rajoittuu tilanteisiin, joissa hyvin tarkkaa paikoitusta ei vaadita.
Yksinkertainen rakenne, jonka rakennemitat ovat pienet.
Tämä artikkeli 22120.0763 - Indeksitapit, indeksointiruuvit yksinkertainen rakenne / Nupilla ja lukituksella (d1 -0,05: 3 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit yksinkertainen rakenne (EH 22120.)
Runko
Tappi
Nuppi
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Nuppi ei irrotettava
Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."