Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Tämä artikkeli 22120.1414 - Indeksitapit, indeksointiruuvit vetorenkaalla / Ilman lukitusta (d1 -0,05 -0,1: 6 mm, d2: M12) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit vetorenkaalla (EH 22120.)
Runko
Tappi
Vetorengas
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Lukituksella varustetussa rakenteessa tappi vedetään sisään, käännetään vetorengasta 90° jolloin nuppi lukittuu lovettuun uraan (milloin tappi ei saa olla ulkona).
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."