Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Tämä artikkeli 22120.1342 - Indeksitapit, indeksointiruuvit vetorenkaalla / Lukituksella (d1 -0,05 -0,1: 5 mm, d2: M10 x 1 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit vetorenkaalla (EH 22120.)
Runko
Tappi
Vetorengas
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Lukituksella varustetussa rakenteessa tappi vedetään sisään, käännetään vetorengasta 90° jolloin nuppi lukittuu lovettuun uraan (milloin tappi ei saa olla ulkona).
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."