indeksitappi ohutseinämäisiä rakenneosia varten, joissa on läpimenevät poraukset.
Tämä artikkeli 22120.0287 - Indeksitapit, indeksointiruuvit ohutseinämäisiä osia varten / Lukituksella (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 10,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit ohutseinämäisiä osia varten (EH 22120.)
Runko
Tappi
Nuppi
Nuppi ei irrotettava
Kiinnitysholkin avulla indeksinuppi on mahdollista kiinnittää rakenneosaan, jonka seinämänvahvuus on 1 - 5 mm.
Lukituksella varustetussa rakenteessa nuppi vedetään ulos, kierretään 90° jolloin nuppi lukittuu lovettuun uraan. Tappi voi lukituspituudesta riippuen olla valmiiksi reiän suulla.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."