Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Nämä indeksitapit ovat pienikokoisia.
Tämä artikkeli 22120.0246 - Indeksitapit, indeksointiruuvit kuusiokauluksella, lyhyet / Ilman lukitusta (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit kuusiokauluksella, lyhyet (EH 22120.)
Runko
Tappi
Nuppi
Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)
Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."