Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Nämä indeksitapit ovat pienikokoisia.
Tämä artikkeli 22120.0238 - Indeksitapit, indeksointiruuvit kuusiokauluksella, lyhyet / Lukituksella (d1 -0,02 -0,05: 8 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit kuusiokauluksella, lyhyet (EH 22120.)
Runko
Tappi
Nuppi
Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)
Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."