Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Soveltuvat ohutseinämäisten osien kiinnittämiseen.
Nämä indeksitapit ovat pienikokoisia.
Tämä artikkeli 22120.0968 - Indeksitapit, indeksointiruuvit kiinnityslaipalla / Ilman lukitusta (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 8 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit kiinnityslaipalla (EH 22120.)
1) Tilastollinen keskiarvo
2) Lukitustappi ei ole kokonaan vedettävissä sisään
Laippaosa
Tappi
Nuppi
Nuppi ei irrotettava
Lukituksella varustetussa rakenteessa nuppi vedetään ylös ja kierretään 90°.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."