Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Tämä artikkeli 22120.0010 - Indeksitapit, indeksointiruuvit Kuusiokauluksella / Nupilla (d1 -0,02 -0,05: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit Kuusiokauluksella (EH 22120.)
Runko
Tappi
Nuppi
Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."