Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Tämä artikkeli 22120.0448 - Indeksitapit, indeksointiruuvit Ilman kuusiokaulusta / Nupilla (d1 -0,02 -0,05: 8 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit Ilman kuusiokaulusta (EH 22120.)
Runko
Tappi
Nuppi
Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Tähän sopivat asennustyökalut ovat saatavana.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."