Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Antureilla varustettu indeksitappi mahdollistaa indeksitapin indeksointiasennon valvonnan. Kun se kytkeytyy, anturi kytkee jo indeksointietäisyyden l1 kahden kolmasosan jälkeen. Sähkösignaalin lisäksi kytkentätilan näkee suoraan anturin ledistä.
Tämä artikkeli 22123.0016 - Indeksitapit, indeksointiruuvit Anturilla / Nupilla, ilman lukitusta (d1 -0,02 -0,05: 16 mm, d2: M24 x 2 mm, l2 min.: 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit Anturilla (EH 22123.)
Runko
Tappi
Nuppi
Kaapeli
Magneetti
Anturi
Lukitusmutteri
Nuppi ei irrotettava
Mukana tullut anturi ja anturikiinnitin voidaan kiinnittää mukana tulleella kuusiokoloavaimella.Anturikaapelin kytkentäsuunta voidaan määrittää erikseen.
Huomautus:
Häiriöiden välttämiseksi indeksitappiin ei saa vaikuttaa mikään magneettikenttä.
Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).