Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Käyttökohteet ovat rajoitettuja sovelluksiin joissa tarkkaa paikoitusta ei vaadita. Pitkä isku mahdollistaa monenlaiset käyttökohteet kuten esim. oven säppi.
Yksinkertainen versio kompaktilla muotoilulla.
Tämä artikkeli 22121.0115 - Indeksipultit yksinkertainen rakenne / (d1: 6 mm, d2: M10) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksipultit yksinkertainen rakenne (EH 22121.)
Runko
Tappi
Lukitusmutteri
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Nuppia nostamalla lukitustappi nostetaan ylös. Nuppia kääntämällä tappi voidaan lukita tähän asentoon.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."