Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Muovipäällysteistä kahvaa on miellyttävämpi käsitellä.
Tämä artikkeli 22120.0379 - Indeksipultit kiinnityslaipalla / Ilman muovipäällysteistä kahvaa (d1 0 -0,05: 8 mm, l2: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksipultit kiinnityslaipalla (EH 22120.)
Runko
Tappi
Molemminpuolisten upotusten ansiosta asennus mahdollinen sekä oikealle että vasemmalle.
Indeksiruuvi sivuttaiskiinnityksellä.
Kiertämällä vipua 180° lukitustappi nousee ylös ja pysyy paikallaan vaipan urassa (milloin tappi ei saa olla ulkona).
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."