Käytetään asennustukena ja erikoissovelluksissa indeksipulttien kanssa.
Voidaan käyttää myös 6, 8 ja 10 -kokoisille indeksitapeille.
Tämä artikkeli 22120.0545 - Asennuslohkot Indeksipulteille ja indeksitapeille / Kiinnitysporaus yhdensuuntainen lukitustapin kanssa (d1: M12 x 1,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Asennuslohkot Indeksipulteille ja indeksitapeille (EH 22120.)
Pallopäinen ruuvi
Holkki
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."