Käytetään asennustukena ja erikoissovelluksissa indeksipulttien kanssa.
Voidaan käyttää myös 6, 8 ja 10 -kokoisille indeksitapeille.
Tämä artikkeli 22120.0350 - Asennuslohkot Indeksipulteille ja indeksitapeille / Kiinnitysporaus yhdensuuntainen lukitustapin kanssa (d1: M20 x 1,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Asennuslohkot Indeksipulteille ja indeksitapeille (EH 22120.)
Pallopäinen ruuvi
Holkki
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."