22270.0140 - Kiinnitysaluslevy

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22270.0140
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 40 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 5 mm
  • Paino: 44 g
Kiinnitysaluslevy

Materiaali

  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22270.0140
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."