C-alus­le­vyt DIN 6372

EH 22290.

C-aluslevyt (ura-aluslevyt) on valmistettu standardin DIN 6372 mukaisesti. Paremman käsittelyn varmistamiseksi c-aluslevyt ovat ulkoa pyälletty.

Valintasi johti 9 osumiin

Ni­mel­lis­ko­ko [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­ko­ko [mm]:
6 mm
b [mm]:
6,4 mm
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
16 mm
l [mm]:
0,8 mm
s [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22290.0006
CAD
Asiakirjat
C-aluslevy
  • Nimelliskoko: 6 mm
  • b: 6,4 mm
  • d1: 22 mm
  • d2: 16 mm
  • l: 0,8 mm
  • s: 6 mm
  • Paino: 13 g
show article view
C-aluslevy
Ni­mel­lis­ko­ko [mm]:
8 mm
b [mm]:
8,4 mm
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
21 mm
l [mm]:
1 mm
s [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
22290.0008
CAD
Asiakirjat
C-aluslevy
  • Nimelliskoko: 8 mm
  • b: 8,4 mm
  • d1: 28 mm
  • d2: 21 mm
  • l: 1 mm
  • s: 7 mm
  • Paino: 24 g
show article view
C-aluslevy
Ni­mel­lis­ko­ko [mm]:
10 mm
b [mm]:
10,5 mm
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
25 mm
l [mm]:
1,2 mm
s [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22290.0010
CAD
Asiakirjat
C-aluslevy
  • Nimelliskoko: 10 mm
  • b: 10,5 mm
  • d1: 34 mm
  • d2: 25 mm
  • l: 1,2 mm
  • s: 8 mm
  • Paino: 38 g
show article view
C-aluslevy
Ni­mel­lis­ko­ko [mm]:
12 mm
b [mm]:
13 mm
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
30 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
9 mm
Tuote-Nro.:
22290.0012
CAD
Asiakirjat
C-aluslevy
  • Nimelliskoko: 12 mm
  • b: 13 mm
  • d1: 40 mm
  • d2: 30 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 9 mm
  • Paino: 57 g
show article view
C-aluslevy
Ni­mel­lis­ko­ko [mm]:
16 mm
b [mm]:
17 mm
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
37 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22290.0016
CAD
Asiakirjat
C-aluslevy
  • Nimelliskoko: 16 mm
  • b: 17 mm
  • d1: 56 mm
  • d2: 37 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 12 mm
  • Paino: 164 g
show article view
C-aluslevy
Ni­mel­lis­ko­ko [mm]:
20 mm
b [mm]:
21 mm
d1 [mm]:
64 mm
d2 [mm]:
45 mm
l [mm]:
2 mm
s [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
22290.0020
CAD
Asiakirjat
C-aluslevy
  • Nimelliskoko: 20 mm
  • b: 21 mm
  • d1: 64 mm
  • d2: 45 mm
  • l: 2 mm
  • s: 14 mm
  • Paino: 241 g
show article view
C-aluslevy
Ni­mel­lis­ko­ko [mm]:
24 mm
b [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
75 mm
d2 [mm]:
52 mm
l [mm]:
2 mm
s [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
22290.0024
CAD
Asiakirjat
C-aluslevy
  • Nimelliskoko: 24 mm
  • b: 25 mm
  • d1: 75 mm
  • d2: 52 mm
  • l: 2 mm
  • s: 16 mm
  • Paino: 376 g
show article view
C-aluslevy
Ni­mel­lis­ko­ko [mm]:
30 mm
b [mm]:
31 mm
d1 [mm]:
90 mm
d2 [mm]:
65 mm
l [mm]:
2 mm
s [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
22290.0030
CAD
Asiakirjat
C-aluslevy
  • Nimelliskoko: 30 mm
  • b: 31 mm
  • d1: 90 mm
  • d2: 65 mm
  • l: 2 mm
  • s: 18 mm
  • Paino: 610 g
show article view
C-aluslevy
Ni­mel­lis­ko­ko [mm]:
36 mm
b [mm]:
37 mm
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
75 mm
l [mm]:
2,5 mm
s [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
22290.0036
CAD
Asiakirjat
C-aluslevy
  • Nimelliskoko: 36 mm
  • b: 37 mm
  • d1: 100 mm
  • d2: 75 mm
  • l: 2,5 mm
  • s: 20 mm
  • Paino: 796 g
show article view
C-aluslevy

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22290. C-aluslevyt – DIN 6372
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."