Yhdistelmäkiinnittimessä työntötankokiinnitin ja pystykiinnitin on yhdistetty yhteen kiinnittimeen. Siten ei tarvita erillisiä polvivipukiinnittimiä. Vaakasuora ja pystysuora kiinnitysliike on helppo tehdä ergonomisella kahvalla. Siten taataan työkappaleen samanaikainen tarkka asettelu ja kiinnitys.
Vipukiinnittimet valmistetaan laadukkaista komponenteista ja ne toimivat pitkään ilman mitään huoltoa.
Öljyä kestävä ergonominen 2-komponenttikahva, jossa on karhennettu, pehmeä ja suuri kädensija, tekee kiinnittimen käytöstä helppoa.
Tämä artikkeli 23330.4003 - Yhdistelmäkiinnittimet Vaakasuoralla jalalla / (Nimelliskoko: 3) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Yhdistelmäkiinnittimet Vaakasuoralla jalalla (EH 23330.)
Kiinnitysrauta
Niitti
Kahva
Paininruuvi
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."