Pitbull®-kiinnitin matalia rakennekorkeuksia varten, suurella lukitusvoimalla, myös alas painava. O-rengas kohottaa kiinnitinuraa kiinnitintä irrotettaessa.
The knife edge version (picture 1) is especially suited for blanks.
The blunt edged version (picture 2) allows you to cover nearly all types of application. The version made of brass provides for clamping that is gentle, yet secure.
The Pitbull® Clamp with machinable edge (picture 3) has been designed with a machining add-on that allows for a contour to be milled into the workpiece. This version from hardened steel combines good machinability with excellent wear resistance.
The Pitbull® Clamps are distinguished by the following characteristics:
Tämä artikkeli 23290.0062 - Pitbull® kiinnitin / tylpällä särmällä (d: M4) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pitbull® kiinnitin (EH 23290.)
Clamp
Ruuvi
O-rengas
The o-ring is used to lift the clamp off when it is released.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."