Vastekappaleen muoto mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan paikoituksen. Lieriömäinen muoto helpottaa 0-pistekoordinaatin määrittämistä. Lyhyttä, ±0,01 mm korkeustoleranssiin hiottua rakennetta voidaan käyttää myös tukena.
Tämä artikkeli 23280.0122 - Vasteet lieriömäinen / (T-uramitta: 22 mm, l1 ±0,01: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Vasteet lieriömäinen (EH 23280.)
Vastekappale
Pidinlevy
Ruuvi
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."