These jaws are accessories for the clamping vice EH 23231..
Tämä artikkeli 23231.0023 - Vakioleuat ruuvipuristimille / kiinnitysleuka, pehmeä hiiletyskarkaistu teräs (Nimellismitta: 100 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Vakioleuat ruuvipuristimille (EH 23231.)
Leuka
Toimitus sisältää kiristysruuvit.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."