These jaws are accessories for the clamping vice EH 23231..
Tämä artikkeli 23231.0031 - Vaihtoleuat ruuvipuristimille, alastyöntävä / vaihtoleuka, sileä, hiiletyskarkaistu teräs (Nimellismitta: 100 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Vaihtoleuat ruuvipuristimille, alastyöntävä (EH 23231.)
Leuka
Toimitus sisältää kiristysruuvit.
Magneettileuka (Kuva 1) kiinnitetään adapterileukaan toimituksessa mukana olevilla ruuveilla. Vaihdettavat leuat, jotka ovat kiinnitetty kahdella kestomagneetilla, voidaan asentaa ja irrottaa käsin.
Asennus/irrotusohje:
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."