Tukilevyille voidaan asentaa erilaisia vasteita (esim. tukivasteet EH 22690. tai kuulavasteet EH 22730., EH 22731. ja EH 22740.). Tukilevyä voidaan siirtää joustavasti kahden kierteen tai T-uran välillä. Soveltuu kiinnittimille M 20 - M 24.
Tämä artikkeli 23210.0870 - Välilevyt / (d: M20, s -0,01: 30 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Välilevyt (EH 23210.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."