Suuren kiristysleuan ansiosta kiinnitin soveltuu korkeiden työkappaleiden kiinnittämiseen.
Kiinnitysvoima vaikuttaa eteen- ja alaspäin. Kiinnitysleuka on käännettävä, toiselta puolelta hiottu, toiselta uritettu.
Tämä artikkeli 23240.0020 - Raskaat otsakiinnittimet / (b1: 26 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Raskaat otsakiinnittimet (EH 23240.)
Holkki
Kiinnitysleuat
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."