Paininta käytetään työkappaleiden kohdistamiseen tai rajoittimena ja tukipisteenä esimerkiksi kiinnitysjigissä ennen komponenttien kiinnitystä.
Koska painimessa on kierteet molemmin puolin joten on mahdollista kiinnittää elementtejä, jotka on sovitettu työkappaleeseen, kuten esim. prismat, kiristyspultit ja kuulavasteet.
Tämä artikkeli 23229.0060 - Puristus-/veto kiinnittimet / Vakio jousivoima (d1: M18 x 1,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Puristus-/veto kiinnittimet (EH 23229.)
Tappi
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."