Pikakiinnityselementti painaa työkappaletta samanaikaisesti kiinteitä vasteita ja alaspäin tukia vasten. Matala rakenne mahdollistaa työkappaleiden koneistuksen koko pinnan alalta. Yhdessä vasteen EH 23280. kanssa voidaan korvata erikoiskiinnitin.
Tämä artikkeli 23210.0326 - Matalakiinnittimet kampikiinnitysvivulla / Prismaleualla, kiristyssuunta vasempaan (T-uramitta: 12 mm, d1: M12) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Matalakiinnittimet kampikiinnitysvivulla (EH 23210.)
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."