Kiinnityskynnet ovat suunniteltu asennettaviksi jigeihin, istukoihin tai koneruuvipuristimiin. Kiinnityskynsien terävät reunat pureutuvat kappaleeseen ja siten estävät kappaleen liikkumista.
Vastetta voidaan käyttää kappaleiden asemointiin.
Tämä artikkeli 23290.0103 - Kiinnityskynnet / kiinnityskynsi (l: 25,4 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnityskynnet (EH 23290.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."