Kii­la­kiin­nit­ti­met

EH 23251.

Kiinnitysruuvin kiristäminen liikuttaa molempia leukoja ulospäin ja painaa työkappaleet kiinteää vastetta vasten. 

Valintasi johti 4 osumiin

b1 [mm]
h1 [mm]
l [mm]
d [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
b1 [mm]:
18,6 mm
h1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
23,8 mm
d [mm]:
M6
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
6,7 kN
Tuote-Nro.:
23251.0006
CAD
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • b1: 18,6 mm
  • b1 max. Aukeama: 20,3 mm
  • b2: 16,1 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l: 23,8 mm
  • d: M6
  • AV: 5 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 6,7 kN
  • Kiristysmomentti max.: 14,3 Nm
  • Paino: 37 g
show article view
Kiilakiinnittimet
b1 [mm]:
24,8 mm
h1 [mm]:
25,9 mm
l [mm]:
31,7 mm
d [mm]:
M8
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
8,9 kN
Tuote-Nro.:
23251.0008
CAD
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • b1: 24,8 mm
  • b1 max. Aukeama: 26,9 mm
  • b2: 20,8 mm
  • h1: 25,9 mm
  • h2: 12,7 mm
  • l: 31,7 mm
  • d: M8
  • AV: 6 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 8,9 kN
  • Kiristysmomentti max.: 14,5 Nm
  • Paino: 87 g
show article view
Kiilakiinnittimet
b1 [mm]:
37,3 mm
h1 [mm]:
38,6 mm
l [mm]:
47,6 mm
d [mm]:
M12
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
15,6 kN
Tuote-Nro.:
23251.0012
CAD
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • b1: 37,3 mm
  • b1 max. Aukeama: 39,9 mm
  • b2: 30,8 mm
  • h1: 38,6 mm
  • h2: 19 mm
  • l: 47,6 mm
  • d: M12
  • AV: 10 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 15,6 kN
  • Kiristysmomentti max.: 38,4 Nm
  • Paino: 280 g
show article view
Kiilakiinnittimet
b1 [mm]:
49,7 mm
h1 [mm]:
51,5 mm
l [mm]:
63,5 mm
d [mm]:
M16
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
26,7 kN
Tuote-Nro.:
23251.0016
CAD
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • b1: 49,7 mm
  • b1 max. Aukeama: 53 mm
  • b2: 41,2 mm
  • h1: 51,5 mm
  • h2: 25,4 mm
  • l: 63,5 mm
  • d: M16
  • AV: 14 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 26,7 kN
  • Kiristysmomentti max.: 74,6 Nm
  • Paino: 700 g
show article view
Kiilakiinnittimet

Materiaali

Holkki

  • Alumiini Al

Kiila

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu

Ruuvi

  • Teräs

Asennus

Asennus kierrereiän avulla tai mutterilla sekä vaaka- että pystyasentoista monipistekiinnitystä varten mahdollinen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23251. Kiilakiinnittimet
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisätarvikkeet

T-mutterit EH 23010 on ostettava erikseen.

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."