Kii­la­kiin­nit­ti­met

EH 23250.

Kiilakiinnittimet sopivat erityisesti vaaka- ja pystyasentoisiin monipistekiinnityksiin. Koska kiilakiinnittimet ovat kooltaan kompakteja, ne mahdollistavat häiriöttömät kiinnitykset.

Valintasi johti 14 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
l [mm]
b1 [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Yksinkertainen kiila, karhennettu kiinnitysleuka
Kuva:
1
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
27 – 31 mm
b1 [mm]:
29 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
23250.0008
CAD
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • Yksinkertainen kiila, karhennettu kiinnitysleuka – Kuva 1
  • d1: M8
  • l: 27 mm – 31 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 20 kN
  • Kiristysmomentti max.: 43 Nm
  • Paino: 72 g
show article view
Kiilakiinnittimet
Malli:
Yksinkertainen kiila, karhennettu kiinnitysleuka
Kuva:
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
23250.0012
CAD
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • Yksinkertainen kiila, karhennettu kiinnitysleuka – Kuva 1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 30 kN
  • Kiristysmomentti max.: 85 Nm
  • Paino: 233 g
show article view
Kiilakiinnittimet
Malli:
Yksinkertainen kiila, karhennettu kiinnitysleuka
Kuva:
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 65 mm
b1 [mm]:
56 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
50 kN
Tuote-Nro.:
23250.0016
CAD
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • Yksinkertainen kiila, karhennettu kiinnitysleuka – Kuva 1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 65 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 50 kN
  • Kiristysmomentti max.: 210 Nm
  • Paino: 581 g
show article view
Kiilakiinnittimet
Malli:
Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen
Kuva:
1
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 – 25 mm
b1 [mm]:
22 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
7 kN
Tuote-Nro.:
23250.0065 1)
CAD
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen – Kuva 1
  • d1: M5
  • l: 20 mm – 25 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 4,2 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 7 kN
  • Kiristysmomentti max.: 10 Nm
  • Paino: 30 g
show article view
Kiilakiinnittimet
Malli:
Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen
Kuva:
1
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
27 – 31 mm
b1 [mm]:
29 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
23250.0048
CAD
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen – Kuva 1
  • d1: M8
  • l: 27 mm – 31 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 20 kN
  • Kiristysmomentti max.: 43 Nm
  • Paino: 73 g
show article view
Kiilakiinnittimet
Malli:
Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen
Kuva:
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
23250.0052
CAD
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen – Kuva 1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 30 kN
  • Kiristysmomentti max.: 85 Nm
  • Paino: 234 g
show article view
Kiilakiinnittimet
Malli:
Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen
Kuva:
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 64 mm
b1 [mm]:
56 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
50 kN
Tuote-Nro.:
23250.0056
CAD
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen – Kuva 1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 64 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 50 kN
  • Kiristysmomentti max.: 210 Nm
  • Paino: 577 g
show article view
Kiilakiinnittimet
Malli:
kaksoiskiila, leuka karhennettu, kaksipuolinen
Kuva:
2
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
50 kN
Tuote-Nro.:
23250.0112
CAD
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • kaksoiskiila, leuka karhennettu, kaksipuolinen – Kuva 2
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 5 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 50 kN
  • Kiristysmomentti max.: 85 Nm
  • Paino: 350 g
show article view
Kiilakiinnittimet
Malli:
kaksoiskiila, leuka karhennettu, kaksipuolinen
Kuva:
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
80 kN
Tuote-Nro.:
23250.0116
CAD
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • kaksoiskiila, leuka karhennettu, kaksipuolinen – Kuva 2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 80 kN
  • Kiristysmomentti max.: 210 Nm
  • Paino: 906 g
show article view
Kiilakiinnittimet
Malli:
kaksoiskiila, leuka tasainen, kaksipuolinen
Kuva:
2
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
41 – 48 mm
b1 [mm]:
41 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
50 kN
Tuote-Nro.:
23250.0142
CAD
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • kaksoiskiila, leuka tasainen, kaksipuolinen – Kuva 2
  • d1: M12
  • l: 41 mm – 48 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 5 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 50 kN
  • Kiristysmomentti max.: 85 Nm
  • Paino: 343 g
show article view
Kiilakiinnittimet
Malli:
kaksoiskiila, leuka tasainen, kaksipuolinen
Kuva:
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
80 kN
Tuote-Nro.:
23250.0146
CAD
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • kaksoiskiila, leuka tasainen, kaksipuolinen – Kuva 2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 80 kN
  • Kiristysmomentti max.: 210 Nm
  • Paino: 895 g
show article view
Kiilakiinnittimet
Malli:
yksinkertainen kiila, leuka ruuvikierteellä, kaksipuolinen
Kuva:
3
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
33 – 37 mm
b1 [mm]:
29 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
23250.0158
CAD
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • yksinkertainen kiila, leuka ruuvikierteellä, kaksipuolinen – Kuva 3
  • d1: M8
  • l: 33 mm – 37 mm
  • b1: 29 mm
  • l2: 12 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • d2: M5
  • h2: 2,5 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 20 kN
  • Kiristysmomentti max.: 43 Nm
  • h3: 7,5 mm
  • Paino: 84 g
show article view
Kiilakiinnittimet
Malli:
yksinkertainen kiila, leuka ruuvikierteellä, kaksipuolinen
Kuva:
3
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
46 – 53 mm
b1 [mm]:
41 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
23250.0162
CAD
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • yksinkertainen kiila, leuka ruuvikierteellä, kaksipuolinen – Kuva 3
  • d1: M12
  • l: 46 mm – 53 mm
  • b1: 41 mm
  • l2: 18 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • b3: 28 mm
  • d2: M5
  • h2: 4 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 30 kN
  • Kiristysmomentti max.: 85 Nm
  • h3: 11 mm
  • Paino: 247 g
show article view
Kiilakiinnittimet
Malli:
yksinkertainen kiila, leuka ruuvikierteellä, kaksipuolinen
Kuva:
3
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
61 – 70 mm
b1 [mm]:
56 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
50 kN
Tuote-Nro.:
23250.0166
CAD
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • yksinkertainen kiila, leuka ruuvikierteellä, kaksipuolinen – Kuva 3
  • d1: M16
  • l: 61 mm – 70 mm
  • b1: 56 mm
  • l2: 26 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • b3: 40 mm
  • d2: M5
  • h2: 5 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 50 kN
  • Kiristysmomentti max.: 210 Nm
  • h3: 14,5 mm
  • Paino: 618 g
show article view
Kiilakiinnittimet

Materiaali

Holkki

  • Työkaluteräs, karkaistu, kirkas

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 12.9

Jousi

  • Jousiteräslanka
  • NBR (O-Rengas)

Kiinnitysleuat

  • Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu

Viittaukset

Lisää killakiinnittimiä löydät kappaleesta "Sarjakiinnitysjärjestelmät".

Asennus

Asennus kierrereiän avulla tai mutterilla sekä vaaka- että pystyasentoista monipistekiinnitystä varten mahdollinen.

Toiminto

Kiristysruuvin kiristäminen liikuttaa molempia leukoja ulospäin ja painaa työkappaleet kiinteää vastetta vasten. Kaksoiskiilarakenne tuottaa lisäksi pystysuuntaisen kiinnitysvoiman.

Leukojen liike on M 5 = ±0,5, M 8 = ± 0,5, M 12 = ± 1 ja M 16 = ± 1,5. 

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23250. Kiilakiinnittimet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."