23220.0400 - Tukijousi

Tukielementtiä käytetään tukemaan rakenteiden ulokkeita ja korvakkeita.

Tukielementin edut ovat:

  • tukee heikkoa rakenneosaa sen muotoon vaikuttamatta.
  • vaimentaa koneistuksen aikaista värähtelyä.
  • voidaan käyttää jäykistämään rivoista, saumoista ja nivelosista kiinnitettyjä rakenneosia.
  • aihioiden muotoa muuttamaton tuenta.

Tämä artikkeli 23220.0400 - Tukijousi / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tu­ki­jousi (EH 23220.)

gewicht [g]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
gewicht [g]:
1137 g
Tuote-Nro.:
23220.0400
Asiakirjat
Tukijousi
  • Paino: 1137 g
Tukijousi

Materiaali

Runko

  • Alumiini, punaeloksoitu

Holkki

  • Hiiletyskarkaistu teräs, nitrattu, mangaanifosfatoitu ja hiottu

Huomioi

Varmista toiminta pitämällä M 12 kierrereikä aina suljettuna.

Viittaukset

Kiinnitysvaihtoehto kiinnityskiskolla 23210.0740.

Tukielementin M 8 kierteelle on mahdollista vaihtaa erilaisia tukinastoja (EH 22...). Työkappalekohtaisten pidennysten asentaminen on myös mahdollista.

Kiinnityskorkeutta voi kasvattaa korotussylintereillä EH 23310. ja aluslevyillä EH 1107. ja EH 1108. .

Asennus

Kiinnitä tukielementti (liitoskierteet 2 x M 6) laitteeseen. Huomioi elementin käyttöpuolen (AV 6) sijainti!

Vaihtoehto: vaihda M 12 x 10 pultin tilalle M 12 x 30 vaarnaruuvi ja asenna tukielementti avaimella (AV 21), esim. T-urakiinnitystä silmällä pitäen (tiettyä käyttöpuolta ei määritelty). Vaarnaruuvi M 12 x 30 ja T-uramutteri DIN 508 M 12 x 14, lujuus 10, sisältyvät toimitukseen.

Tukielementin upottaminen 16 mm:llä on mahdollista.

Toiminto

  1. Kiertämällä lukitusruuvia (kuusiokolo AV 6 punaisen vaippaholkin kyljessä) tukielementti asettuu kevyellä jousivoimalla työkappaleeseen.
  2. Kiertämällä edelleen vasteeseen asti (lock) - yht. 180°- kiristysmekanismi lukitsee tukinastan sen aseman muuttumatta.
  3. Lukitus aukeaa vastakkaiseen suuntaan kiertämällä (unlock). Kiertämällä lisää taakse vasteeseen asti - yht. 180° -elementti palaa lepoasentoon.
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23220.0400
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."