23220.0085 - Tukielementit

Tukielementtejä käytetään antamaan lisätukea koneistettaville komponenteille.

Tukielementtien etuja ovat:

  • tukee heikkoa rakenneosaa muotoa muuttamatta.
  • vaimentaa värähtelyä koneistuksen aikana.
  • kompakti, matala rakenne.
  • tuenta rivoista, saumoista ja joustavista osista kiinnitettyjen rakenneosien jäykistämiseksi.
  • muodonmuutos-vapaa tuki raaka kappaleille
  • säädettävän lukitusvivun ansiosta kiristys myös työkappaleen ulkopuolelta käsin mahdollista.

Tämä artikkeli 23220.0085 - Tukielementit / (b3: 8,5 mm, l1: 75 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tu­kie­le­men­tit (EH 23220.)

b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Isku s [mm]
Kuor­mi­tet­ta­vuus - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
b3 [mm]:
8,5 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M8
Isku s [mm]:
3 mm
Kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
23220.0085
Asiakirjat
Tukielementit
  • b3: 8,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 13 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 62 mm
  • l7: 5 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 13 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Isku s: 3 mm
  • Kuormitettavuus max.: 0,5 kN
  • e : 24400.0311
  • Paino: 342 g
Tukielementit

Materiaali

Kahva

  • Sinkkipainevalu

Kiinnitysrauta

  • Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu

Toiminto

Kiinnitys:

  1. Löysäämällä lukitusvipu asettuu tukitappi kevyellä jousivoimalla kosketukseen työkappaleen kanssa.
  2. Kiristämällä lukitusvipu tukitappi lukittuu paikalleen ilman työkappaleen aseman muuttumista.
  3. Työkappaleen irrottamisen jälkeen lukitusvipu löysätään, tukitappi painetaan lähtöasemaan ja lukitaan vivulla.

Tukikorkeutta voidaan säätää kiertämällä tukitapin sisäkierteelle sopiva nasta tai tuki.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23220.0085
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."