Käytetään jigien ja kiinnittimien paikoittamiseen DIN 650 mukaisin T-urin varustetulle pöydälle.
Tämä artikkeli 23130.0020 - Litteät urakappaleet / (b h6: 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Litteät urakappaleet (EH 23130.)
Käytetään jigien ja kiinnittimien paikoitukseen DIN 650 mukaisin T-urin varustettuun pöytään. Palat kiinnitetään ruuvilla laitteen ohjausuraan. Litteät palat soveltuvat, jos sekä laite että kone on varustettu saman levyisin T-urin.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."