Käytetään jigien ja kiinnittimien paikoittamiseen DIN 650 mukaisin T-urin varustetulle pöydälle.
Tämä artikkeli 23110.0036 - Kiinteät urakappaleet / Koko 22-36 (T-uramitta kone b h6: 36 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinteät urakappaleet (EH 23110.)
koolle 20 katso malli 23130.0020
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."